Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette fixe ICS est équipée d'une platine rectangulaire et d'un logement en polyamide assurant une stabilité optimale. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité montée sur un corps en polyamide conducteur d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique efficace. Le système de roulement à billes de précision étanche intégré à la roue offre une rotation fluide et durable, particulièrement adaptée aux environnements exigeants. La hauteur totale de la roulette est de 166 mm, ce qui en fait une solution compacte pour diverses applications. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications telles que les lits de soins où la fiabilité et la sécurité sont essentielles. Les matériaux conducteurs utilisés dans sa conception la rendent particulièrement appropriée pour les environnements sensibles aux décharges électrostatiques.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5328XSX125P51 7001 INOX 7001
EAN
4031582310344
Numéro de matériau S4
990030787
Attributs de base
Type
Roulette fixe
Largeur totale
52 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
166 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.77 kg
Nom du produit
ICS
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
11 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
50 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
75 mm
Longueur de plaque
95 mm
Largeur de plaque
70 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argenté (similaire à RAL7001)
Forme Chape
Slim
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
52 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
91 Shore A
Dureté du Bandage (D)
40 Shore D
Matériau du corps
Polyamide, conducteur électrique
Bandage
Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps
32 mm
Pare-fils
Garde-filet intégré
Roulement
Roulement à billes de précision, Étanche
Couleur Roue
Gris argent (RAL7001)

Prix IF Design

Prix IF Design

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
ICS
5320XSX125P51 ~7001 INOX

La roulette pivotante ICS est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision étanche. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale atteint 166 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins où la conductivité électrique est requise pour éviter l'accumulation d'électricité statique.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg