Roulette fixe 125 mm
ICS
Order number:
990027181
EAN:
4031582030556
Numéro de produit :
5328PJP125P50 7001
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette fixe ICS est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes telles que les lits de soins. ...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe ICS est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes telles que les lits de soins. Elle est équipée d'une platine rectangulaire qui assure une fixation stable et sécurisée sur les équipements. Le boîtier est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité prolongée dans les environnements hospitaliers et médicaux. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'un corps en polypropylène associé à un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. La roue est montée sur un roulement à billes de précision qui assure une rotation fluide et silencieuse, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur lors des déplacements répétés. La hauteur totale de la roulette est de 166 mm, ce qui permet une intégration harmonieuse sur les structures existantes. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements de soins où la fiabilité et la sécurité sont primordiales.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Attributs de base
Raccord
Chape
Roue
Prix IF Design
Prix IF Design
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage