Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3478PJO125P62
EAN
4031582306545
Numéro de matériau S4
990029269
Core attributes
Type
Roulette fixe
Largeur totale
85 mm
Capacité de charge à 4 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
155 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.54 kg
Nom du produit
Alpha
Standard
EN12532 - Équipement de transport
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
9 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
60 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
77 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)
77 mm
Longueur de plaque
103 mm
Largeur de plaque
85 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme Chape
Galbé
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Deux courses de balles
Wheel
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps
32 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Vissé avec écrou
Roulement
Moyeu lisse
Couleur Roue
Gris argent (RAL7001)
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Alpha
3477PJO125P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, les systèmes logistiques, la construction de machines, les équipements de transport et les environnements de salle blanche.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Alpha
3470PJO125P62

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et intègre un roulement à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Alpha
3477PJO125P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, les systèmes logistiques, la construction de machines, les équipements de transport et les environnements de salle blanche.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Alpha
3470PJO125P62

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et intègre un roulement à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg