Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, assurant une durabilité et une résistance optimales. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 20 mm. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux pour une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h. La roue Maxtech est particulièrement adaptée aux applications telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
Numéro de matériau S4
199037334
Attributs de base
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
500 kg
Statique Capacité de charge
1000 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids global
1.04 kg
Nom du produit
Maxtech
Standard
EN12532 - Équipement de transport
Conducteur électrique
Inoxydable
Roue
Dureté du Bandage (A)
96 Shore A
Dureté du Bandage (D)
48 Shore D
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, Injecté
Diamètre du trou de l'Axe
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du Bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps
50 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Roulement
Roulements rouleaux
Couleur Roue
Blanc naturel
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage