Le point de départ
C'est la hauteur totale qui compte
Notre solution de mobilité intelligente
Georgios Kampisiulis Kemmler, directeur général, et Anja Kemmler, actionnaire du groupe Stiegelmeyer
« Nos deux entreprises familiales travaillent en étroite collaboration depuis près de 50 ans. Cela parle de lui-même. »
Georgios Kampisiulis Kemmler, directeur général, et Anja Kemmler, actionnaire du groupe Stiegelmeyer
Sécurité améliorée
La roulette Linea à profil bas permet d'améliorer de manière significative la sécurité des patients hospitalisés. Grâce à sa hauteur totale minimale, le personnel soignant peut ajuster le sommier pour qu'il ne soit qu'à 28 centimètres du sol. La roulette à double roue Linea contribue donc de manière significative à réduire considérablement le risque de blessure dans les hôpitaux.
Cette solution intelligente garantit également que les caractéristiques de fonctionnement sont satisfaisantes sur l'ensemble de la gamme Linea. Les roulettes pour lits d'hôpitaux offrent la même capacité de charge que les modèles dont la hauteur totale est plus grande et permettent de surmonter sans effort les seuils et les zones inégales. Ils répondent également aux normes d'hygiène les plus strictes, se distinguent par leur fonctionnement particulièrement simple et prouvent leur véritable excellence grâce à leur faible hauteur totale.