Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Roues pour conteneurs à roulettes des services d'incendie

Un déplacement sûr, un verrouillage fiable
Braun_Feuerwehrtechnik_TENTE_Customer_Reference_1
Les chariots d'intervention des pompiers acheminent rapidement tuyaux, équipements de lutte contre l’incendie et les inondations, appareils respiratoires et équipements lourds de travail et de sauvetage. Leurs roulettes de transport doivent rester faciles à diriger sous forte charge, fonctionner avec fiabilité dans des conditions exigeantes et immobiliser le chariot sur le lieu d’intervention.
La famille TENTE Alpha propose des solutions robustes et adaptables, avec une capacité de charge allant jusqu’à 500 kg par roulette, avec différents blocages, matériaux de roue et fixations.

Contactez-nous

Besoin de conseils personnalisés pour votre application ? Contactez nos experts TENTE.

Passer la galerie d'images

Nos roulettes résistantes à la température

Découvrez les versions techniques, fixations et fonctions de blocage de nos roulettes résistantes à la température.

Selected Alpha Castors

Roulettes Alpha sélectionnées chez Braun Feuerwehrtechnik :

Diamètre de roue : 200 mm
Capacité de charge dynamique : 400 kg par roulette
Configuration des roulettes : Quatre roulettes Alpha par conteneur à roulettes, ou six pour les conteneurs particulièrement lourds.
Blocage : Blocage centralisé
— Thomas Braun, fondateur et directeur général de Braun Feuerwehrtechnik GmbH

— Thomas Braun, fondateur et directeur général de Braun Feuerwehrtechnik GmbH

Nous travaillons en étroite collaboration depuis des années. TENTE prend toujours nos défis au sérieux et, ensemble, nous développons une solution parfaitement adaptée à nos clients, pour qui la sécurité joue un rôle essentiel.

— Thomas Braun, fondateur et directeur général de Braun Feuerwehrtechnik GmbH

Braun Feuerwehrtechnik GmbH Étude de cas

Découvrez comment Braun Feuerwehrtechnik et TENTE ont développé une solution sûre et robuste pour les conteneurs des services d’incendie.

Quelles roulettes conviennent à votre chariot d’intervention ?

Capacité de charge, matériau de roue, fixation et blocage doivent correspondre à la conception, à la charge et à l’environnement du chariot. Décrivez-nous vos besoins.

Nos experts vous accompagnent dans le choix et la configuration des roulettes Alpha adaptées.

Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.