Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

RCN

Cent pour cent de sécurité – zéro pourcent de métal
rcn_banner
Quiconque a déjà pointé un aimant sur une pièce sait quelles forces peuvent être déclenchées.
Les images IRM à l'hôpital sont similaires. Afin d'obtenir des images diagnostiques du corps, l'appareil génère de puissants champs magnétiques. Par conséquent, dans certaines zones d'IRM, seuls les appareils et les meubles ne contenant pas de composants magnétiques sont autorisés. C'est pourquoi notre client RCN fabrique des produits d'IRM spéciaux et s'appuie sur une roulette totalement exempte de métal qui répond aux normes de sécurité élevées : la roulette en plastique TENTE Levina scan.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Volkmar et Michael Jung, directeurs généraux de RCN.

Volkmar et Michael Jung, directeurs généraux de RCN.

Le Levina scan est synonyme de 100 %. 100 % de matière synthétique et 100 % de sécurité.

Volkmar et Michael Jung, directeurs généraux de RCN.

Avantages internationaux et applications diverses

Avec le Levina scan, le RCN dispose de la roulette idéale pour une utilisation en IRM. Bien qu'il soit entièrement fabriqué en plastique, il possède une capacité de charge exceptionnelle et est synonyme de sécurité maximale. En raison de ses propriétés, il convient également aux salles d'IRM dans lesquelles des serrures à détecteur de métaux sont utilisées. La solution offre également de précieux avantages pour les activités internationales de RCN. Chaque pays a ses propres réglementations régissant l'utilisation des produits dans un environnement d'IRM. La roulette Levina scan est un produit totalement exempt de métal et peut être utilisé dans le monde entier sans aucune restriction, ce qui signifie que des recherches approfondies sur les réglementations spécifiques à chaque pays ne sont plus nécessaires. Le RCN peut utiliser la roulette en plastique non seulement dans la zone IRM, mais également dans les centres de recherche ou aux portes de sécurité des aéroports.