Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
L'accessoire Puretech est conçu pour optimiser les performances et la durabilité des roulettes en environnement exigeant. Cet accessoire offre une protection supérieure contre l'usure prématurée et les contaminants, tout en maintenant une lubrification efficace des mécanismes de rotation. Compatible avec les systèmes de roulettes standards, le Puretech garantit une réduction significative de la friction et une amélioration de la mobilité globale. Son installation simple et sa maintenance minimale en font une solution économique pour prolonger la durée de vie des équipements de manutention. Idéal pour les applications industrielles et commerciales, cet accessoire répond aux normes techniques les plus strictes.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
Directional lock 9651-9681/125-300 P63
EAN
4031582438154
Attributs de base
Type
Accessoire
Nom du produit
Puretech
Conducteur électrique
Inoxydable
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes