Accessoire 400 mm
Plaque de montage
EAN:
4031582461404
Numéro de produit :
P400x100 2PL black
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, caractérisé par sa platine carrée qui assure une fixation robuste ...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, caractérisé par sa platine carrée qui assure une fixation robuste et stable. Cet accessoire de liaison permet de connecter efficacement la tige à la structure de support, offrant une interface de montage standardisée et fiable. La platine carrée facilite l'installation sur diverses configurations de châssis et de cadres, garantissant un positionnement précis et une répartition uniforme des charges. Cet élément de fixation est particulièrement adapté aux applications industrielles et commerciales nécessitant une connexion sécurisée et durable entre la roulette et son support.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Attributs de base
Raccord
Roue
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes