Accessoire 260 mm
Tube
EAN:
4031582459098
Numéro de produit :
PB260x85 tube (10)
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
L'accessoire Tube constitue un composant essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes. Cet...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
L'accessoire Tube constitue un composant essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes. Cet accessoire offre une solution robuste et fiable, permettant une intégration seamless avec les systèmes de roulettes existants. Le Tube est fabriqué selon les normes techniques les plus strictes, garantissant une durabilité exceptionnelle et une résistance supérieure aux conditions d'utilisation intensive. Sa conception précise assure un ajustement optimal et une compatibilité maximale avec les différents modèles de roulettes du marché. Cet accessoire représente un choix judicieux pour les applications professionnelles exigeant fiabilité et performance.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Attributs de base
Roue
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes