Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La Lumina es una rueda giratoria rueda equipada con agujero ciego para conexión B10 que proporciona una solución de movilidad compacta y eficiente. La carcasa está fabricada en polipropileno resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 35 mm y una altura total de 39 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para aplicaciones de espacio reducido. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 20 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 40 kg, siendo perfecta para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
A520POI035L51-8
EAN
4031582439212
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
38 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
20 kg
Capacidad de carga estática
40 kg
Altura total
39 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.02 kg
Nombre del producto
Lumina
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno
8 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Aro doble Soporte, cerrado, con cúpula
Material
Polipropileno
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Interferencia de giro
67 mm
Radio de giro
33 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
8 mm
Diámetro
35 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Integración visual
Diferentes diámetros de cúpula para una transición perfecta de la rueda a la aplicación
Cubierta robusta
Cubierta hecha de zinc fundido a presión sólido o material sintético
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Menos limpieza
Gracias a las superficies lisas, las ruedas son rápidas y fáciles de limpiar
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Toma de corriente
R20-8x23

El Socket es un accesorio diseñado para ruedas que incorpora un sistema de fijación de tipo sintético taco redondo, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales. Este componente presenta una altura total de 3 mm y utiliza un perno de 8 mm de diámetro para su instalación. La capacidad de carga dinámica alcanza los 20 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 40 kg.

Uso ligero
3 mm
Uso ligero
3 mm