Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un expansor sintético redondo como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 138 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2477PJO100R07-Ø24-27
EAN
4031582326376
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria con Freno total
Capacidad de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidad de carga estática
160 kg
Altura total
138 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nombre del producto
Agila
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Sugerencia
Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.
Tipo de ajuste
Expansor sintético, redondo
Fijación expansiva (máxima)
27 mm
Fijación expansiva (mínimo)
24 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
262 mm
Desplazamiento
43.5 mm
Radio de giro
131 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
100 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
Conjunto de mangos
Sugerencia
Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Este accesorio para rueda está diseñado como un expansor que se adapta a diámetros de montaje comprendidos entre 31 mm y 35 mm, proporcionando una solución versátil para diferentes aplicaciones de rodamiento. Con un peso de 0,14 kg, ofrece una construcción ligera que no compromete la funcionalidad del conjunto de la rueda, mientras que su sistema de ajuste por expansión garantiza una fijación segura y estable en el rango de diámetros especificado.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Este accesorio para rueda está diseñado como un expansor con sistema de ajuste que se adapta a diámetros de encaje variables entre 24 mm y 27 mm, proporcionando una conexión segura y versátil para diferentes aplicaciones industriales. Con un peso de 0,13 kg, ofrece una solución ligera pero robusta para la fijación de ruedas, garantizando compatibilidad con múltiples especificaciones de montaje gracias a su rango de ajuste de diámetro.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Este accesorio para rueda está diseñado como un expansor con sistema de ajuste que se adapta a diámetros de encaje variables entre 27 mm y 30 mm, proporcionando una conexión segura y versátil para diferentes aplicaciones industriales. Con un peso de 0,14 kg, ofrece una solución ligera pero robusta para la fijación de ruedas en equipos móviles, garantizando un montaje preciso y estable en el rango de diámetros especificado.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

El Accesorio para rueda es un componente técnico diseñado para aplicaciones de rodamiento con un peso de 0,12 kg que garantiza una instalación eficiente y duradera. Este accesorio incorpora un sistema expansor con ajuste de diámetro variable que permite una adaptación precisa a diferentes especificaciones, con capacidad de montaje en diámetros comprendidos entre 21,5 mm y 24 mm, proporcionando versatilidad y compatibilidad óptima.

Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Agila
2470PJO100R07-Ø24-27

La rueda giratoria Rueda Agila incorpora un expansor sintético redondo como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 138 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.

100 mm
138 mm
Uso ligero
100 mm
138 mm
Uso ligero