Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Kappa está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido, o hierro forjado, pesado, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, incorporando rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. El diámetro de la rueda es de 300 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 355 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 2400 kg a 4 km/h y 2000 kg a 6 km/h, con una capacidad estática máxima de 4800 kg, siendo ideal para el transporte de cargas pesadas en entornos industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
9688FTP300P65
EAN
4031582316360
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Capacidad de carga a 4 km/h
2400 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
2000 kg
Capacidad de carga estática
4800 kg
Altura total
355 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
18.34 kg
Nombre del producto
Kappa
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
15 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
160 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
120 mm
Longitud de la placa
200 mm
Anchura de la placa
160 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Ancho, Reforzado
Material
Hierro fundido, o hierro forjado, pesado
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material del cuerpo
Hierro fundido
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Ancho de Banda de rodadura
80 mm
Diámetro
300 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 300 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 92 mm con un orificio para eje de 30 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga dinámica es de 2400 kg a 4 km/h y 2000 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 4000 kg, proporcionando una solución robusta para equipos de transporte pesado.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg