Rueda fija 300 mm
Kappa
Número de pedido:
990830642
EAN:
4031582316339
Número de producto:
9688FTP300P63 CL67
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Construcción fuerte
La rueda fija Kappa está diseñada para aplicaciones industriales exigentes y se monta mediante una placa rectangular que facilit...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda fija Kappa está diseñada para aplicaciones industriales exigentes y se monta mediante una placa rectangular que facilita su integración en diversos sistemas de transporte y manipulación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, proporcionando una estructura robusta y duradera, y incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta demanda. La rueda presenta un diámetro de 300 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima, mientras que la banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido montada sobre un cuerpo de hierro fundido, combinando durabilidad y resistencia al desgaste. Con una altura total de 355 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 2400 kg y una capacidad de carga dinámica de 1200 kg a 6 km/h o 1440 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, así como sistemas AGV pesados que requieren máxima confiabilidad y rendimiento.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Soporte
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Construcción fuerte
Carcasa de acero pesado para gran capacidad de carga
Tracción fiable
Bandas de rodadura optimizadas para un agarre seguro en suelos mojados y resbaladizos
Construcción sólida
Placa de acero maciza para máxima capacidad de carga
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Bloqueo direccional optimizado
El bloqueo direccional se puede ajustar a 2x180° o 4x90°
Superficies duraderas
Galvanizado de alta calidad para una larga vida útil en condiciones difíciles
Construcción extra resistente
Construcción soldada de acero macizo para máxima capacidad de carga
Construcción para uso intensivo
Carcasa de acero extrapesado para gran capacidad de carga
Pistas de bolas dobles endurecidas
Dos pistas de bolas dobles endurecidas garantizan una estabilidad excepcional
Función de bloqueo flexible
Uso de dos sistemas de accionamiento independientes en una sola rueda