Rueda fija 100 mm
Alpha stainless
Número de pedido:
990035828
EAN:
4031582381740
Número de producto:
8478XSC100P62
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Uso ininterrumpido
La rueda fija Alpha stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y se...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda fija Alpha stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, garantizando máxima resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, ofrece dimensiones compactas optimizadas. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 320 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable