Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El Duratech es un aro para ruedas de carro diseñado con un cuerpo de poliamida pesada, idéntico con cuerpo de aro, que ofrece un rendimiento robusto para aplicaciones industriales. Las dimensiones principales incluyen un diámetro de 85 mm, un ancho de banda de rodadura de 95 mm y una longitud de cubo de 97 mm, con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. El aro está equipado con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y confiable. En cuanto a la capacidad de carga, soporta una carga estática de 1800 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica varía según la velocidad de operación: 720 kg a 6 km/h y 900 kg a 4 km/h, lo que permite una selección adecuada según los requisitos específicos de la aplicación.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
TOP 085x95-Ø20 HL97
EAN
4031582334234
Número de material S4
199839855
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
900 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
720 kg
Capacidad de carga estática
1800 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
0.57 kg
Nombre del producto
Duratech
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Tipo de cojinete
6204ZV
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
97 mm
Ancho de Banda de rodadura
95 mm
Diámetro
85 mm
Anchura del cuerpo
95 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Blanco natural
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo