Aro 85 mm
Duratech
Número de pedido:
199832612
EAN:
4031582331189
Número de producto:
TOP 085x70-Ø20 HL70
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
La rueda Duratech para rodaja está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Duratech para rodaja está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, con un diámetro de 85 mm y ancho de banda de 70 mm. El cubo tiene una longitud de 70 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga dinámica es de 750 kg a 4 km/h y 600 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1500 kg, proporcionando excelente rendimiento para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales