Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión. Presenta un diámetro de 85 mm, ancho de banda de 65 mm, longitud de cubo de 65 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 1300 kg y capacidades dinámicas de 650 kg a 4 km/h y 520 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
TOP 085x65-Ø20 HL65
EAN
4031582331172
Número de material S4
199832611
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
650 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
520 kg
Capacidad de carga estática
1300 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
0.54 kg
Nombre del producto
Duratech
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Tipo de cojinete
6204
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
65 mm
Ancho de Banda de rodadura
65 mm
Diámetro
85 mm
Anchura del cuerpo
65 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Blanco natural
special-features-image
Características especiales