Aro 85 mm
Novatech
EAN:
4031582453034
Número de producto:
ETX085x95-Ø25 HL100-F
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es una rueda de castor de alto rendimiento diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un c...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Novatech es una rueda de castor de alto rendimiento diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de acero e hierro y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 95 mm de ancho. Esta rueda presenta un diámetro de 85 mm, un cubo de 100 mm de longitud y un orificio de eje de 25 mm de diámetro, proporcionando una base sólida para su integración en sistemas de transporte y manipulación. Equipada con un rodamiento de bolas de precisión sellado, garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 2000 kg y una capacidad de carga dinámica de 1000 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo idónea para carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, maquinaria industrial y aplicaciones logísticas.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad