Aro 85 mm
Novatech
Número de pedido:
199862192
EAN:
4031582369625
Número de producto:
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manejo de cargas en sistemas de ruedecillas...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manejo de cargas en sistemas de ruedecillas. Presenta un diámetro exterior de 85 mm con un ancho de banda de rodadura de 85 mm, fabricada en poliuretano fundido que proporciona excelente durabilidad y resistencia al desgaste. El núcleo está construido en acero e hierro, garantizando una estructura robusta y confiable. La rueda incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado que asegura un funcionamiento suave y una larga vida útil. El eje central tiene un diámetro de orificio de 20 mm, mientras que la longitud del cubo es de 90 mm. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 1600 kg. Para aplicaciones dinámicas, la capacidad varía según la velocidad de operación: 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h. Estas especificaciones hacen del aro Novatech una solución versátil y confiable para sistemas de transporte industrial.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad