Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda Novatech para rodaja está fabricada con cuerpo de acero, hierro y banda de rodadura de poliuretano fundido, con un diámetro de 85 mm y ancho de banda de 80 mm. El cubo tiene una longitud de 85 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión sellado. La capacidad de carga dinámica es de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type A
EAN
4031582330908
Número de material S4
199832334
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidad de carga estática
1600 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
1.31 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Tipo de cojinete
6006 2RS
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
85 mm
Ancho de Banda de rodadura
80 mm
Diámetro
85 mm
Anchura del cuerpo
80 mm
Tipo de sellado
A
Adecuado para
linde
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad