Aro 85 mm
Novatech
Número de pedido:
199838907
EAN:
4031582332148
Número de producto:
ETX 085x60-Ø17 HL62-Type B
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Aro Novatech es una rueda de aro diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Con un diámetro exterior ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Aro Novatech es una rueda de aro diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Con un diámetro exterior de 85 mm y un ancho de banda de rodadura de 60 mm, esta rueda presenta un cuerpo fabricado en acero e hierro que garantiza durabilidad y resistencia estructural. La banda de rodadura está confeccionada en poliuretano fundido, proporcionando excelente agarre y protección del suelo. El eje cuenta con un orificio de 17 mm de diámetro, mientras que el cubo tiene una longitud de 62 mm. La rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión sellado que asegura un funcionamiento suave y confiable. En cuanto a la capacidad de carga, soporta una carga estática de 1200 kg, mientras que su capacidad dinámica es de 480 kg a 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para castores de uso intensivo en entornos industriales y comerciales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad