Aro 85 mm
Novatech
Número de pedido:
199831642
EAN:
4031582331004
Número de producto:
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type A
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación industrial. Presenta un diámet...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación industrial. Presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 110 mm de ancho, garantizando una excelente adherencia y durabilidad. El cubo tiene una longitud de 115 mm y está equipado con un orificio de eje de 25 mm de diámetro. La estructura está fabricada en acero e hierro, proporcionando una base robusta y resistente. El sistema de rodamiento de bolas de precisión sellado asegura un funcionamiento suave y una larga vida útil. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 2000 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 800 kg a 6 km/h y 1000 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para castor de uso intensivo en entornos industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales