Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El aro Novatech es una rueda de castor de alta capacidad de carga diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 85 mm y un ancho de banda de rodadura de 100 mm, esta rueda presenta dimensiones compactas pero robustas, con un eje de 105 mm de largo y un orificio de eje de 25 mm de diámetro. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que proporciona excelente durabilidad y resistencia al desgaste. El cuerpo está construido en acero e hierro, garantizando una estructura resistente y confiable. La rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión sellado que asegura un funcionamiento suave y una larga vida útil. En cuanto a la capacidad de carga, soporta una carga estática de 2000 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 800 kg a 6 km/h y 1000 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para entornos de trabajo intenso.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type F
EAN
4031582369656
Número de material S4
199832555
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
1000 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
800 kg
Capacidad de carga estática
2000 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
1.3 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
25 mm
Longitud del cubo
105 mm
Ancho de Banda de rodadura
100 mm
Diámetro
85 mm
Anchura del cuerpo
100 mm
Tipo de sellado
F
Adecuado para
jungheinrich
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad