Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Con un diámetro de 85 mm y un ancho de banda de rodadura de 90 mm, esta rueda presenta un cuerpo fabricado en acero e hierro que garantiza durabilidad y resistencia estructural. La banda de rodadura está confeccionada en poliuretano fundido, proporcionando excelente adherencia y protección del suelo. El eje cuenta con un orificio de 20 mm de diámetro, mientras que el cubo tiene una longitud de 90 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedecillas. Equipada con un rodamiento de bolas de precisión, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1600 kg. En condiciones dinámicas, ofrece una capacidad de 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptándose a diferentes velocidades de operación según los requisitos de la aplicación.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ETP 085x90-Ø20 HL90
EAN
4031582383843
Número de material S4
199828567
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidad de carga estática
1600 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
1.36 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Tipo de cojinete
6204
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
90 mm
Ancho de Banda de rodadura
90 mm
Diámetro
85 mm
Anchura del cuerpo
90 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario