Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda Novatech para rueda giratoria presenta un diámetro de 82 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 28 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de acero hierro con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 26 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 700 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ETP 082x28-Ø12 HL26
EAN
4031582318654
Número de material S4
199830658
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
350 kg
Capacidad de carga estática
700 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.48 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Tipo de cojinete
6201
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
12 mm
Longitud del cubo
26 mm
Ancho de Banda de rodadura
28 mm
Diámetro
82 mm
Anchura del cuerpo
28 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales