Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Supratech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de goma termoplástica de 30 mm de ancho, fabricado en polipropileno y equipado con cojinete liso. El cubo tiene una longitud de 44 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg. Está diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
PJO080x30-Ø12 HL44
EAN
4031582442496
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidad de carga estática
160 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.13 kg
Nombre del producto
Supratech
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Diámetro del agujero del Eje
12 mm
Longitud del cubo
44 mm
Ancho de Banda de rodadura
30 mm
Diámetro
80 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza