Aro 80 mm
Novatech
Número de pedido:
199835789
EAN:
4031582365382
Número de producto:
ETY 080x20-Ø25 HL12
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es una rueda de 80 mm de diámetro diseñada para aplicaciones de transporte en castores, fabricada con un cuerpo ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Novatech es una rueda de 80 mm de diámetro diseñada para aplicaciones de transporte en castores, fabricada con un cuerpo de acero e hierro que garantiza durabilidad y resistencia estructural. La banda de rodadura, con un ancho de 20 mm, está elaborada en poliuretano fundido, proporcionando excelente adherencia y resistencia al desgaste. El eje presenta un diámetro de orificio de 25 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 12 mm, permitiendo una integración óptima en sistemas de castores estándar. La rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión RS/2RS que asegura un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a capacidad de carga, soporta una carga estática de 280 kg, mientras que la carga dinámica varía según la velocidad de desplazamiento: 110 kg a 6 km/h o 140 kg a 4 km/h, adaptándose a diferentes requisitos operacionales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales