Aro 80 mm
Novatech
Número de pedido:
199831617
EAN:
4031582329964
Número de producto:
ETX 080x80-Ø20 HL85-Type A
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Novatech para rodamiento está fabricada con cuerpo de acero, hierro y banda de rodadura de poliuretano fundido, con un ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Novatech para rodamiento está fabricada con cuerpo de acero, hierro y banda de rodadura de poliuretano fundido, con un diámetro de 80 mm y ancho de banda de 80 mm. El cubo presenta una longitud de 85 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión sellado. La capacidad de carga dinámica es de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1400 kg, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales