Aro 80 mm
Novatech
Número de pedido:
199831616
EAN:
4031582329957
Número de producto:
ETX 080x80-Ø12 HL85-Type A
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte industrial con capacidad de carga estática de...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte industrial con capacidad de carga estática de 1400 kg. La rueda presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho, proporcionando excelente durabilidad y resistencia al desgaste. El cubo tiene una longitud de 85 mm y está equipado con un orificio de eje de 12 mm de diámetro. La estructura está fabricada en acero e hierro, garantizando robustez y estabilidad. El sistema de rodamiento utiliza rodamientos de bolas de precisión sellados que aseguran un funcionamiento suave y confiable. En cuanto a la capacidad de carga dinámica, la rueda soporta 560 kg a 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, permitiendo una selección flexible según los requisitos específicos de velocidad y carga de cada aplicación.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad