Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda Novatech para rodaja está fabricada con cuerpo de acero, hierro y banda de rodadura de poliuretano, fundido con un ancho de 70 mm. Presenta un diámetro de 80 mm, orificio del eje de 20 mm de diámetro y longitud del cubo de 70 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga dinámica es de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1400 kg, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ETP 080x70-Ø20 HL70
EAN
4031582318623
Número de material S4
199801021
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
700 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
560 kg
Capacidad de carga estática
1400 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
1.09 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Tipo de cojinete
6204
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
70 mm
Ancho de Banda de rodadura
70 mm
Diámetro
80 mm
Anchura del cuerpo
70 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales