Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El Novatech es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de transporte y manejo de cargas, fabricado con un cuerpo de acero e hierro que garantiza durabilidad y resistencia estructural. La rueda presenta un diámetro de 70 mm con una banda de rodadura de 20 mm de ancho confeccionada en poliuretano fundido, proporcionando excelente adherencia y resistencia al desgaste. El eje cuenta con un orificio de 20 mm de diámetro y un cubo de 12 mm de longitud, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedecillas. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión con sellos RS/2RS que aseguran un funcionamiento suave y prolongada vida útil. Respecto a la capacidad de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 240 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 100 kg a 6 km/h y 120 kg a 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones de transporte moderado y sistemas de manejo de materiales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
ETY 070x20-Ø20 HL12
EAN
4031582331233
S4 Materialnummer
199835405
Core attributes
Gehäusetyp
Aro
Tragfähigkeit bei 4 km/h
120 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
240 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.16 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Material de transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Acero, hierro
Material der Lauffläche
Poliuretano, Fundido
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
12 mm
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
70 mm
Breite des Radkörpers
20 mm
Fadenschutz
Con protector de roscas
Lager
Rodamiento de bolas de precisión (RS/2RS)
Radfarbe
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales