Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Puretech air presenta un diámetro de 400 mm con una banda de rodadura de neumático con perfil de bloque de 100 mm de ancho, fabricado con cuerpo de chapa de acero y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 74 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 400 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
EAN
4031582318029
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 3 km/h
200 kg
Capacidad de carga estática
400 kg
Peso total
2.67 kg
Nombre del producto
Puretech air
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
55 Shore A
Material del cuerpo
Chapa de acero
Material de la banda de rodadura
Neumático, perfil de bloque
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
74 mm
Ancho de Banda de rodadura
100 mm
Diámetro
400 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos