Aro 250 mm
Novatech
Número de pedido:
199834555
EAN:
4031582070347
Número de producto:
ITP 250x55-Ø20 HL66
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones en castores industriales, fabricada en aluminio con un diám...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones en castores industriales, fabricada en aluminio con un diámetro de 250 mm y un ancho de banda de rodadura de 55 mm en poliuretano fundido. El cubo presenta una longitud de 66 mm con un orificio de eje de 20 mm de diámetro, garantizando una integración segura en sistemas de transporte. Equipada con rodamientos de bolas de precisión, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 2000 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 800 kg a 6 km/h y 1000 kg a 4 km/h, ofreciendo un rendimiento fiable para entornos de trabajo exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario