Aro 250 mm
Novatech
Número de pedido:
199835104
EAN:
4031582329629
Número de producto:
ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manutención en sistemas de ruedecillas. Est...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manutención en sistemas de ruedecillas. Esta rueda presenta un diámetro total de 250 mm con un ancho de banda de rodadura de 50 mm, fabricada en Poliuretano Fundido que proporciona excelente adherencia y durabilidad. El cuerpo está construido en Aluminio, ofreciendo una relación óptima entre resistencia y peso, mientras que el cubo tiene una longitud de 60 mm y un orificio de eje de 25 mm de diámetro. La rueda está equipada con un Rodamiento de Bolas de Precisión que garantiza un funcionamiento suave y eficiente. En cuanto a capacidad de carga, soporta una carga estática de 1600 kg, mientras que su capacidad dinámica es de 640 kg a 6 km/h u 800 kg a 4 km/h, permitiendo su uso en entornos de trabajo exigentes con diferentes velocidades de operación.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario