Aro 200 mm
Maxtech
EAN:
4031582416411
Número de producto:
UAD200x50-Ø20 HL58 BURDEOS
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Maxtech presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho, incorporando...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Maxtech presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho, incorporando un cubo de 58 mm de longitud y un orificio para eje de 20 mm de diámetro, fabricado en poliamida con rodamiento de rodillos inoxidable. Ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y dinámica de 500 kg a 4 km/h, siendo ideal para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción y múltiples aplicaciones industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales