Aro 200 mm
Elastech
Número de pedido:
199830559
EAN:
4031582322217
Número de producto:
SFP 200x50-Ø20 HL60 plus
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Elastech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manutención en sistemas de rodillos. Con un...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Elastech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manutención en sistemas de rodillos. Con un diámetro de 200 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm, esta rueda presenta un cuerpo fabricado en chapa de acero pesada que garantiza durabilidad y resistencia estructural. El cubo tiene una longitud de 60 mm y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, permitiendo una integración versátil en diferentes configuraciones de castores. La banda de rodadura está compuesta por neumático elástico sin marcas y vulcanizado, que proporciona excelente amortiguación y tracción. El rodamiento de bolas de precisión integrado asegura un funcionamiento suave y eficiente. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 1000 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 500 kg a 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren movilidad controlada y segura en entornos industriales y comerciales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales