Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda Maxtech para rodaja está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de poliuretano espumado, presentando un diámetro de 200 mm y un ancho de banda de 30 mm. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 8 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 200 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
PNP 200x30-Ø8 HL60
EAN
4031582320633
Número de material S4
199005569
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.4 kg
Nombre del producto
Maxtech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
70 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Espumado
Diámetro del agujero del Eje
8 mm
Longitud del cubo
60 mm
Ancho de Banda de rodadura
30 mm
Diámetro
200 mm
Anchura del cuerpo
30 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Negro
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos