Aro 200 mm
Novatech
Número de pedido:
199839137
EAN:
4031582330564
Número de producto:
ITP 200x50-Ø25 HL60 cv
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Novatech es una rueda para rodamiento fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido, con ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Novatech es una rueda para rodamiento fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido, con un diámetro de 200 mm y ancho de banda de 50 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión y eje con diámetro de orificio de 25 mm y longitud de cubo de 60 mm. Presenta una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales