Aro 200 mm
Novatech
Número de pedido:
199861402
EAN:
4031582397949
Número de producto:
ITB 200x50-Ø20 HL54
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones en castores industriales, con un diámetro exterio...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones en castores industriales, con un diámetro exterior de 200 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm. El cuerpo está fabricado en aluminio, proporcionando una estructura ligera y resistente, mientras que el cubo tiene una longitud de 54 mm y cuenta con un agujero de eje de 20 mm con chaveta para asegurar una fijación segura. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1600 kg, garantizando estabilidad en aplicaciones de carga continua. En condiciones dinámicas, ofrece una capacidad de 800 kg a 6 km/h y 960 kg a 4 km/h, permitiendo un rendimiento óptimo en diferentes velocidades de operación. El sistema de rodamiento con agujero y chaveta asegura una transmisión eficiente de fuerzas y una durabilidad extendida en entornos exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza