Aro 200 mm
Ultratech
Número de pedido:
199865047
EAN:
4031582445114
Número de producto:
ICP 200x50-Ø20 HL60 soft cv
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Ultratech es una rueda de castor fabricada en aluminio con un diámetro de 200 mm y una banda de rodadura de 50 mm de anch...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
Documentos
El aro Ultratech es una rueda de castor fabricada en aluminio con un diámetro de 200 mm y una banda de rodadura de 50 mm de ancho elaborada en poliuretano Ultratech fundido. El cubo presenta una longitud de 60 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 20 mm. Esta rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 640 kg a 6 km/h u 800 kg a 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carretillas elevadoras, empresas de reparación, carros de producción y plataforma, así como sistemas AGV pesados.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos