Aro 160 mm
Novatech
Número de pedido:
199837289
EAN:
4031582329568
Número de producto:
FTP 160x50-Ø25 HL60
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte en castores, fabricada con un cuerpo de hierr...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte en castores, fabricada con un cuerpo de hierro fundido y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo tiene una longitud de 60 mm y el orificio del eje cuenta con un diámetro de 25 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes sistemas de castores. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 1500 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 900 kg a 6 km/h o 1100 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada y confiable bajo cargas significativas.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario