Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda Novatech es una rueda para rodamiento fabricada con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de poliuretano fundido, con un diámetro de 140 mm y ancho de banda de 60 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 20 mm de diámetro, con longitud de cubo de 68 mm. Presenta una capacidad de carga estática de 1400 kg y capacidades de carga dinámica de 840 kg a 4 km/h y 700 kg a 6 km/h, ofreciendo excelente resistencia y durabilidad para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190
EAN
4031582329421
Número de material S4
199832769
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
840 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
700 kg
Capacidad de carga estática
1400 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
2.76 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Tipo de cojinete
6304
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Hierro fundido
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
68 mm
Ancho de Banda de rodadura
60 mm
Diámetro
140 mm
Anchura del cuerpo
60 mm
Adecuado para
bt
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales