Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El aro Maxtech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para aplicaciones en castores industriales, fabricada en poliamida con un núcleo resistente y equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. La banda de rodadura, con un ancho de 32 mm, está elaborada en poliuretano inyectado, proporcionando excelente durabilidad y tracción. El cubo presenta una longitud de 44 mm y dispone de un orificio de eje de 12 mm de diámetro para su montaje seguro. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la convierte en una solución versátil para entornos de trabajo exigentes que requieren fiabilidad y rendimiento sostenido.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323139
Número de material S4
199034174
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
200 kg
Capacidad de carga estática
400 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso total
0.27 kg
Nombre del producto
Maxtech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Diámetro del agujero del Eje
12 mm
Longitud del cubo
44 mm
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
125 mm
Anchura del cuerpo
32 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
Color Aro
Blanco natural
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza