Aro 125 mm
Maxtech
Número de pedido:
199034191
EAN:
4031582322767
Número de producto:
UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Maxtech para rodamiento presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 32 mm de a...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Maxtech para rodamiento presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 32 mm de ancho, cuerpo fabricado en poliamida y cubo de 44 mm de longitud con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Incorpora rodamiento de rodillos inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a velocidades de hasta 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 400 kg, proporcionando excelente rendimiento en aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales