Aro 125 mm
Supratech
EAN:
4031582070
Número de producto:
PJP125x32-Ø8,3 2.0
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Supratech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y almacenamiento, fabricada con un cuerpo de...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
Documentos
El aro Supratech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y almacenamiento, fabricada con un cuerpo de polipropileno y una banda de rodadura de goma termoplástica de 32 mm de ancho. Con un diámetro total de 125 mm y un cubo de 36.5 mm de longitud, esta rueda incorpora un rodamiento de bolas de precisión y un orificio de eje de 8 mm de diámetro. Presenta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo idónea para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza