Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El Aro Novatech es una rueda para castor fabricada en hierro fundido con un diámetro de 125 mm, ancho de banda de rodadura de 40 mm y longitud de cubo de 50 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio de eje de 20 mm de diámetro. La banda de rodadura está elaborada en poliuretano fundido, proporcionando excelente durabilidad y resistencia al desgaste. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 800 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 6 km/h o 480 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada y fiabilidad en entornos de trabajo exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
FTP 125x40-Ø20 HL50
EAN
4031582331745
S4 Materialnummer
199841087
Core attributes
Gehäusetyp
Aro
Tragfähigkeit bei 4 km/h
480 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
400 kg
Statische Tragfähigkeit
800 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1.51 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12533 - Ruedas de alta carga
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204ZV
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Hierro fundido
Material der Lauffläche
Poliuretano, Fundido
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
50 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Geeignet für
bt
Fadenschutz
Con protector de roscas
Lager
Rodamiento de bolas de precisión
Radfarbe
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales