Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Duratech silent está fabricado con material híbrido de amortiguación y cuenta con una banda de rodadura de poliamida de 36 mm de ancho, proporcionando un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de 100 mm, longitud de cubo de 44 mm y orificio para eje de 12 mm de diámetro, incorpora rodamiento de rodillos para un movimiento suave y eficiente. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y bajo nivel de ruido.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
HUR100x36-Ø12 white
EAN
4031582400687
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
160 kg
Capacidad de carga estática
320 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.4 kg
Nombre del producto
Duratech silent
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Material híbrido de amortiguación
Material de la banda de rodadura
Poliamida
Diámetro del agujero del Eje
12 mm
Longitud del cubo
44 mm
Ancho de Banda de rodadura
36 mm
Diámetro
100 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas