Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Stylea wielen zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 77 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij betrouwbaarheid en functionaliteit centraal staan.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011
EAN
4031582310955
S4-materiaalnummer
990075165
Core attributes
Type
Wielen
Totale breedte
54 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
77 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,16 kg
Productnaam
Stylea
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Lengte stift
20 mm
Housing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
20 mm
Draaicirkel
124 mm
Offset
30 mm
Zwenk radius
62 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Grafietzwart (RAL9011)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Lastafhankelijke rem 75 mm
Stylea
5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011

De Stylea wielen met lastafhankelijke rem zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor betrouwbare montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide constructie met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 77 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 50 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 100 kg. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij de lastafhankelijke rem zorgt voor veilige positionering tijdens gebruik.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg