Aandrijfeenheid 125 mm
E-Drive flex
Bestelnummer:
990061635
EAN:
4031582416664
Productnummer:
EDFAUFF125P60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Gestandaardiseerd onderhoud
De E-Drive flex aandrijfeenheid is een elektrische castoroplossing met een polyamide wiel van 125 mm diameter, voorzien van een ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De E-Drive flex aandrijfeenheid is een elektrische castoroplossing met een polyamide wiel van 125 mm diameter, voorzien van een elastische band die niet-markerend en gevulkaniseerd is. Deze eenheid wordt geleverd met een rechthoekige plaatbevestiging en is speciaal ontwikkeld voor elektromobiliteit in diverse industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartapparatuur, medische apparatuur zoals anesthesie- en medicatiewagens, automotive OEM, beeldvormingsapparatuur, cleanroomtechnologie, machinebouw en transportequipment.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Aandrijfeenheid Actuator
Aandrijfeenheid Rijmotor
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Gestandaardiseerd onderhoud
USB-interface voor firmware-updates
Betrouwbare elektronica
Traploze snelheidsregeling (vooruit en achteruit) via veiligheid geteste schakelaars
Praktische systeemoplossing
Gemakkelijk te integreren systeemoplossing bestaande uit aandrijfeenheid, regelmodule, handbediening, batterij, oplader en montagemateriaal
Optimale bodemcontact
Hoge contactkracht tussen wiel en vloer met compenserende functie voor ongelijke oppervlakken
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim
Geoptimaliseerd stuurmechanisme
Als vijfde wiel voor verbeterde besturing in bochten en rechtuit rijden over lange afstanden
Langdurige werking
Met standaard batterijen ongeveer 200 startcycli bij maximale belasting
Versnelde processen
Snellere start met zware lasten om werkprocessen te versnellen
Gecertificeerde bedrijfszekerheid
Standaardconformiteit volgens DIN EN ISO 13849
Duurzame constructie
Volledige bescherming tegen spatwater (IPX4)
Flexibel gebruik
Dankzij hefmotor kan deze indien nodig worden geactiveerd. Geen grondcontact in standby-stand